/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Ungeschaltete Steckdosen

    SCHUKO® Einbausteckdose

    Das Concept 45 Einbausteckdosenprogramm von PEHA bietet 2-polige, 16 A, 250 VAC, 90 mm breite Steckdosen mit Anschlussklemmen nach VDE 0620. Die Steckdose bietet außerdem einen erhöhten Schutz vor Stromschlägen.

    Übersicht

    Das PEHA Concept 45 Einbausteckdosenprogramm bietet 2-polige, 16 A, 250 VAC, 90 mm breite Fassungen mit Anschlussklemmen nach VDE 0620. Die Steckdose bietet außerdem einen erhöhten Schutz vor Stromschlägen. Die Serie ist in verschiedenen Farben lieferbar, um die Umgebung zu ergänzen. Honeywell PEHA bietet mit seinem bündig montierten Sortiment Concept 45 eine perfektionierte Produktreihe an. Damit ist Concept 45 in jedem Bereich eine beliebte Wahl. Die Einbau- und Kombinationsrahmen für Einbaufassungen mit 71 mm Standard-Kombinationsabstand ermöglichen eine schnelle und kostengünstige Installation in Hohlwand- oder Unterputzdosen, je nach Anwendung.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Große Auswahl an Farben
    • Steckklemmen
    • Erhöhter Stromschlagschutz
    • Einfache Installation
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • PEHA

    Andere

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA