Ungeschaltete Steckdosen
WASSERGESCHÜTZ AUFPUTZ SCHUKO® Steckdosen, Krankenhausinstallation, IP54
Aufputzsteckdose SCHUKO® für die Krankenhausinstallation, IP44 Spritzwassergeschützt, mit Steck- oder Schraub klemmen 2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das Feuchtraumprogramm. So viel Schutz muss sein. Wasser und Strom – gibt es überhaupt eine gefährlichere Kombination, Elektroinstallations-
Lösungen in Feuchträumen verlangen nach hundertprozentiger
Perfektion. Eine Perfektion, wie sie das Auf- bzw. Unterputz-Feuchtraumprogramm
von Honeywell PEHA bieten kann: Diese Kollektion erfüllt alle
technischen
Anforderungen, die an wassergeschützte Produkte gestellt werden.
Merkmale und Vorteile:- Schutz gegen Wasser / Feuchtigkeit
- attraktives Design
- komplettes Sortiment
- gute Qualität
- Schutzart IP 54
- 10 Jahre Garantie
- Prüfzeichen: VDE, KEMA
- Umweltstandards: WEEE
Andere
- Brand
- PEHA
Andere
- Brand
- PEHA
- Brand : PEHA
_blank
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden