/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Deckenschalter

    Ceiling Flush Switches

    Auslaufmodell

    Ceiling Flush Switches

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Ceiling Accessories Flush Switches. Options exist in one and two way with 6A, 16A or 50A capability

    Features & Benefits:
    • Mounting blocks are supplied with earth terminal rivets.
    • Self locking features when used with mounting blocks to aide installation
    Certifications:
    • BSEN60669-1:1999
    • IEC60669-1:2017