/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zweipolige Schalter

    STANDAARD Waschmaschinen-Zugschalter Reinweiß

    Dieser Aufputz-Zugschalter von Peha ist ein 2-poliger Zugschalter und verfügt über eine Zugschnur zur Bedienung. Zusätzlich hat der Zugschalter eine rote Signallinse und eine Zugentlastung für die Zugschnur

    Übersicht
    Dieser Aufputz-Zugschalter von Peha ist ein 2-poliger Zugschalter und verfügt über eine Zugschnur zur Bedienung. Außerdem hat der Zugschalter eine rote Signallinse und eine Zugentlastung für die absteigende Leitung. Die Montage des Zugschalters erfolgt durch Schraubbefestigung. Außerdem besteht der Zugschalter aus Kunststoff, und zwar aus Duroplast in reinweiß.

    Verdrahtungssystem - 2-poliger Schalter
     Betätigungsart - Zugschnur 
    Schaltstrom - 6AX 
    Anschlussart - Push-in-Klemme  
    Schutzart (IP) - IP20  
    Anzeigelampe - Rotes Neon
    Waschmaschinenschalter - Ja
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • PEHA

    Andere

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA