/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Ventilator Schalter

    Rotary Fan Speed Controller

    The R-Series range Fan Speed Controllers are designed with curved profiles to offer a soft yet modern look. Easy side by side installation allows for simple and seamless application compliments any interior design.

    Übersicht

    The R-Series range Fan Speed Controllers are designed with curved profiles to offer a soft yet modern look. Easy side by side installation allows for clean lines and consistent aesthetics, while its simple and seamless application compliments any interior design and available in four attractive colors.

    Features & Benefits:
    • High on aesthetics
    • Reliable quality
    • Easy installation
    • Wide range
    • Available in 4 attractive colors
    Certifications:
    • IEC