/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Starkstromschalter

    Avant High Current Switch

    Auslaufmodell

    MK Electric Avant series offers High Current Switches. High Current Switches are available in 1 Gang, 32A range with Neon & Red Rocker.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    MK Electric Avant series offers High Current Switches. Avent is an attractive range of wiring devices creating a contemporary and clean look. Switches are available in White, Titanium, Champagne and Charcoal finishes.

    Features & Benefits:
    • Available in white, titanium, champagne and charcoal finishes
    • Provides a range of products that complement the decor in both modern and traditional interiors
    • Quality gloss finished, durable impact resistant
    • Ensures the range is durable, tarnish resistant and maintains its stylish and understated appearance
    Certifications:
    • IEC/BSEN 60669
    • ISO 9001:2000
    Spezifikationen

    Andere

    • Current Rating
      • 32 ampere
    • Brand
      • MK Electric
    • Poles
      • 2
    • High Current
      • Yes ampere
    • Gangs
      • 1

    Andere

    • Current Rating
      • 32 ampere
    • Brand
      • MK Electric
    • Poles
      • 2
    • High Current
      • Yes ampere
    • Gangs
      • 1
    • Current Rating : 32 ampere
    • Brand : MK Electric
    • Poles : 2
    • High Current : Yes ampere
    • Gangs : 1