/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    keyed and key card switches

    Scharfschalteinrichtung einpoliger Schlüsselschalter

    Auslaufmodell

    Die Einzelpol-Schlüsselschalter von Action Devices wurden entwickelt, um Schaltlösungen für eine breite Palette von Anwendungen zu bieten, wie z. B. Brandmelde-, Sicherheits-, RWA- und Löschanlagen und vieles mehr.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das neue, erweiterte Sortiment an einpoligen Schlüsselschaltern von KAC bietet Schaltlösungen für zahlreiche Einsatzgebiete. Dazu gehören Brand-, Sicherheits-, Rauchentlüftungs-, Löschanlagen und viele andere Spezialanwendungen. Das robuste Schaltgerät besteht aus einem Hauptgehäuse und einer Wappenschildplatte. Es wird an der Platte montiert, die einfach in das Hauptgehäuse einrastet und mit Befestigungsschrauben festsitzt. Alle Schlüsselschalter werden mit 2 robusten Schlüsseln geliefert.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Einfacher Kabelzugang
    • Aufbaumontage für alle Anwendungen
    • Schlüssel in einer Position eingeklemmt oder in allen Positionen entfernbar
    • Lieferbar in Rot und einer Vielzahl anderer Farben – grün, weiß, gelb, blau und orange
    • Die weltbekannte hohe Zuverlässigkeit und Qualität von KAC
    • Schlüssel und Zylinder streng getestet, robust und langlebig
    • Sicherungsmutter und Unterlegscheibe/Schlüsselloch am Zylinder verhindern, dass sich der Zylinder von hinten dreht
    • Breiter Temperaturspielraum
    Zertifizierungen:
    • Für RoHS
    • WEEE
    • REACH
    Spezifikationen

    Andere

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS

    Andere

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS
    • Current Rating : 2 A @ 250 voltage alternating current|4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand : KAC|System Sensor
    • Material : ABS
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten