/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Schlüsselschalter und Schlüsselkartenschalter

    Schlüsselschalter der KSxS-Serie

    Auslaufmodell

    Meldestellen für Schlüsselschalter sind eine Reihe von Einzelpol-Geräten von KAC mit verbesserten Schaltlösungen für viele Einsatzgebiete. Die Meldestellen sind für Brandmelde-, Sicherheits-, RWA- und Löschanlagen und andere Anwendungen geeignet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Schlüsselschalter-Rufpunkte sind temperaturbeständig. Das robuste Schaltgerät besteht aus einem Hauptgehäuse und einer Wappenschildplatte. Es wird an der Platte montiert, die einfach in das Hauptgehäuse einrastet und mit Befestigungsschrauben festsitzt. Alle Schlüsselschalter werden mit zwei stabilen Schlüsseln geliefert. Es gibt viele Anwendungsgebiete, beispielsweise für Brandschutz, Sicherheit, Rauchabzugsklappe, Löschanlagen und viele andere Spezialanwendungen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Einfacher Kabelzugang
    • Aufbaumontage für alle Anwendungen
    • Gründlich getestet
    • Robuster und langlebiger Schlüssel und Zylinder
    • Manipulationssichere Vorderseite
    • Kontermutter und Unterlegscheibe/Keilnut am Zylinder r
    • Breiter Temperaturspielraum
    • Schlüssel in einer Position eingeklemmt oder in allen Positionen entfernbar
    • 3 Jahre Garantie
    Zertifizierungen:
    • Zugelassen nach RoHS, WEEE und REACH
    • Zertifiziert nach EN54 Teil 11
    • Zertifiziert mit LPCB nach BS5839 Teil 2
    Spezifikationen

    Andere

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Minimum Mounting Box Depth
      • 32 millimetre
    • Material
      • ABS

    Andere

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Minimum Mounting Box Depth
      • 32 millimetre
    • Material
      • ABS
    • Current Rating : 2 A @ 250 voltage alternating current|4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand : KAC|Morley-IAS|System Sensor
    • Minimum Mounting Box Depth : 32 millimetre
    • Material : ABS