/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Schlüsselschalter und Schlüsselkartenschalter

    Schlüssel zweipolig fest in einer Position von System Sensor

    Auslaufmodell

    Schlüsselschalter bieten Schaltlösungen für zahlreiche Einsatzgebiete.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Schlüsselschalter bieten Schaltlösungen für zahlreiche Einsatzgebiete. Das neue, erweiterte Sortiment an Schlüsselschaltern von KAC bietet Schaltlösungen für zahlreiche Einsatzgebiete. Dazu gehören Brand-, Sicherheits-, RWA- und Löschsysteme sowie viele andere Spezialanwendungen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Schnellere Installation
    • Geringere Gesamtkosten über die gesamte Lebensdauer
    • Flexible Installation
    • Herausragende Systemleistung
    Zertifizierungen:
    • RoHS
    • WEEE
    • REACH
    Spezifikationen

    Andere

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS

    Andere

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS
    • Current Rating : 2 A @ 250 voltage alternating current|4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand : KAC|System Sensor
    • Material : ABS