/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Schaltermodule

    Horizon Two way switch

    Horizon Two way switch

    Übersicht
    Horizon Two way switch
    • Complies to IS 3854: 97
    • Antibac as per JIS Z 2801(only WHI color)
    • Smooth & Glossy in WHI and silky matte finish for BLK & GRY
    • Ergonomic Design
    • Easy installation / removal of module due to the snap fit feature
    • Fire retardant at 9600C.
    • Resistant against ageing and humidity
    • UV Stabilized
    • RoHS Compliant