/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wandschalter

    3-Stufen-Drehschalter Unterputz, mit 0-Stellung (0-1-2-3)

    Auslaufmodell

    3-Stufen-Drehschalter 16 A 250 V mit Schraubanschlussmit 0-Stellung (0-1-2-3)

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    PEHA-Grundelemente. Die halten stand. Wir vertreten den Standpunkt, dass absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit die

    Grundvoraussetzungen für Qualität bilden. Deshalb setzt sich jedes unserer

    Produkte – so zukunftsorientiert es auch immer ist – aus bewährten, verlässlichen

    Grundelementen zusammen. Die Synthese aus Innovation und Tradition

    wird so greifbare Realität.

    Merkmale und Vorteile:
    • Für Schraub- und Spreizbefestigung
    • Ventilatoransteuerung 250V 10A
    • Standardansteuerung 250V 16A
    • Schnelle und einfache Montage
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • PEHA

    Andere

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA