/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Wandschalter

    Bell Push With Do Not Disturb Indicator External Switch

    Honeywell Bell Push with 'Do Not Disturb' Indicator External Switch are designed with curved profiles to offer a soft yet modern look.

    Übersicht

    Honeywell Bell Push with 'Do Not Disturb' Indicator External Switch are designed with curved profiles to offer a soft yet modern look. Easy side-by-side installation allows for clean lines and consistent aesthetics, while its simple and seamless application compliments any interior design. These connection unit are unobtrusive, durable and practical which are manufactured using high-grade polycarbonate material.

    Features & Benefits:
    • Reliable quality
    • High on aesthetics
    • Easy installation
    Certifications:
    • IEC