/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wandschalter

    Cover Assembly

    Auslaufmodell

    Cover Assembly is designed to provide NEMA 4 protection for the S7800 Keyboard Display Module when the S7800 is mounted on a suitable panel.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Cover Assembly is designed to provide NEMA 4 protection for the S7800 Keyboard Display Module when the S7800 is mounted on a suitable panel.

    Spezifikationen

    Andere

    • Plate Length
      • 166 Millimeter-PRD
    • Brand
      • Honeywell
    • Overall Height
      • 166 millimetre
    • For Use With
      • S7800 Keyboard Display Module volt

    Andere

    • Plate Length
      • 166 Millimeter-PRD
    • Brand
      • Honeywell
    • Overall Height
      • 166 millimetre
    • For Use With
      • S7800 Keyboard Display Module volt
    • Plate Length : 166 Millimeter-PRD
    • Brand : Honeywell
    • Overall Height : 166 millimetre
    • For Use With : S7800 Keyboard Display Module volt