Wandschalter
Edge™-Flächenschalter
Edge-Flächenschalter sind eine Reihe von 1,5 mm schlanken Lichtschaltern, die in 9 hochwertigen Metallic-Ausführungen erhältlich sind.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Edge-Flächenschalter sind eine Reihe von 1,5 mm schlanken Lichtschaltern, die in 9 hochwertigen Metallic-Ausführungen mit einer Auswahl an schwarzen und weißen Moduleinsätzen erhältlich sind.
Alle Produkte bieten eine Zwei-Wege-Schaltung, wobei die Optionen 10 A und 20 A verfügbar sind.
Eigenschaften und Vorteile:- Hergestellt in 9 hochwertigen Metallic-Ausführungen mit passenden Kippschaltern aus Metall.
- Vorgelockerte Reihenklemmen für eine einfachere Installation.
- Die Klemmschrauben werden unverlierbar im Klemmkäfig gehalten.
- 3 mm Schaltkontaktabstand.
- 20 Jahre Garantie.
- BSEN60669-1:2018
Andere
- Brand
- MK Electric
Andere
- Brand
- MK Electric
- Brand : MK Electric