/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Wandschalter

    Honeywell 32A DP Switch with Indicator

    32A DP Switch with Indicator

    Übersicht
    Features & Benefits:
    • Complies to IS 3854: 97
    • Ergonomic Design
    • Easy Installation / Removal of module due to the snap fit feature
    • Fire retardant at 850 degree celcius
    • High Voltage at 1500V AC
    • Insulation resistance at 500V DC
    • UV Stabilized
    • RoHS Compliant