/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Wandschalter

    One Way Switch With MML Mark

    One Way Switch With MML Mark

    Übersicht

    One Way Switch With MML Mark

    Features & Benefits:
    • Complies to IS 3854: 97
    •  Antibac as per JIS Z 2801(only SCW color)
    •  Smooth & silky matte finish
    •  Ergonomic Design
    •  Easy installation / removal of module due to the snap fit feature
    •  Switch tested up to 1 Lakh electrical operations
    •  Fire retardant at 9600C.
    •  Resistant against ageing and humidity
    •  UV Stabilized
    •  RoHS Compliant