/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    wall switches

    Peha Rocker Switch

    Auslaufmodell

    Peha Rocker Switches are two way switches which can be mounted with claw and screw fastening. These are halogen-free switches. These are IP20 rated as degree of protection. These can be connected via plug-clamp.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Peha Rocker Switches are two way switches which can be mounted with claw and screw fastening. These are halogen-free switches. These are IP20 rated as degree of protection. These can be connected via plug-clamp.

    Features & Benefits:
    • Can be mounted with claw and screw fastening
    • Halogen-free
    • Can be connected via plug-clamp
    Certifications:
    • IP20
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • PEHA

    Andere

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten