Sender
Easyclickpro-Sensor CO2, Temperatur und Luftfeuchte
EasyClickPro Batterieloser Multi Sensor, solar gespeist• CO2 (0 .. 5.000 ppm)• Relative Luftfeuchtigkeit (0 .. 99 %)• Temperatur (+10 °..+35 °C)EEP: D1-09-10
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Unübertroffene Anwendungsvielfalt.
Bei Easyclickpro wird modernste Technik eingesetzt: Hier genügt bei den Sendern
ein sanfter Fingerdruck, so dass ein elektrischer Impuls entsteht – und
zwar ohne jede Stromquelle! Diese Energie erzeugt auf der störungsfreien
868-MHz-Frequenz ein Funksignal, das verschiedene elektrische Verbraucher
aktivieren kann, z. B. Lichtquellen, Jalousien und Rollladenmotoren. Dazu müssen
die Verbraucher lediglich mit Empfängern ausgestattet werden.
Features & Benefits:- Ohne Batterie
- Wartungsfrei
- Reduziertes Risiko von Fehlfunktionen
- IP 20