/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Bi-direktionale Verstärker

    Digital Class A/B BDA FIPLEX BY HONEYWELL UHF 406-439MHz

    Auslaufmodell

    Fiplex FLEX Series BDA solutions are the industry’s most flexible, user-friendly true mission-critical solution available.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Fiplex FLEX Series BDA solutions are the industry’s most flexible, user-friendly true mission-critical solution available. From software define configuration to innovative features that ensure mission-critical success, FLEX Series BDAs meet the requirements of both AHJs and Systems Integrators.

    Features & Benefits:
    • ï Channel Selective, software programmable, 32 channels per band
    • ï Fully digital signal boosters, FPGA based
    • ï Auto diagnostic
    • ï Downlink & Uplink squelch, per channel and per time slot
    • ï User adjustable gain control, UL and DL independent, per channel
    • ï Automatic Gain Control, per channel and per time slot
    • ï Weatherproof enclosure NEMA 4
    • ï Built in spectrum analyzer
    • ï Preserves far-end communications
    • ï Preserves BTS UL sensitivity
    • ï Compatible with P25 Phase 1 and 2, TETRA, TETRAPOL, NXDN,
    • DMR, Conventional, MPT1327, among others
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER