Leistungsverstärker
250W VARIODYN® D1-Leistungsverstärker
Esser’s VARIODYN® D1 power amplifiers possess two independent amplifier channels. A European lIEC connector, mains fuse are located on the back of the amplifier. It can only be operated via a three-wire system feed with a protective ground wire.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die VARIODYN® D1-Leistungsverstärker von ESSER verfügen über zwei unabhängige Verstärkerkanäle und sind mit dem VARIODYN® D1-System kompatibel. Gesteuert und überwacht werden die Leistungsverstärker von den VARIODYN® D1-Modulen DOM4-8 oder DOM4-24. Die beiden NF-Eingänge und der Steuereingang werden über ein Kabel mit dem VARIODYN® D1-DOM-Modul verbunden. Die 100-V-Doppelverstärkerausgänge werden über ein Kabel mit dem VARIODYN® D1-DOM-Modul verbunden. Auf der Rückseite des Verstärkers befindet sich ein europäischer lIEC-Stecker für den Netzanschluss, sowie eine Netzsicherung. Der Leistungsverstärker kann nur über eine dreiadrige Netzeinspeisung mit Schutzleiter betrieben werden.
Features & Benefits:- Endverstärker, 2-Kanal, Klasse H, 100 V Ausgänge
- kompatibel mit dem VARIODYN® D1-System
- Notstromversorgung über 24 V DC
- Steuerung und Überwachung über DOM
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER