Leistungsverstärker
4-Kanal Leistungsverstärker
Der Leistungsverstärker hat vier unabhängige Verstärkerkanäle (100 V) und ist mit dem VARIODYN® D1-System kompatibel. Er wird von DOM oder Comprio gesteuert und überwacht.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der Leistungsverstärker für das Sprachalarmierungssystem VARIODYN D1 in Class-D-Technik mit vier unabhängigen Leistungskanälen und galvanisch getrennten 100-V-Direktausgängen, symmetrischen Eingängen, Einschaltstrombegrenzung und Softstart. Die Endstufe wird über DOM oder Comprio gesteuert und überwacht. Vier eingebaute Lüfter mit stufenloser, temperaturgesteuerter Drehzahlregelung.
Merkmale und Vorteile:- Leistungsverstärker 4-Kanal
- Wirkungsgrad höher als 80 %
- Steuerung und Überwachung durch DOM
- Integrierter elektronischer Schutz gegen thermische Überlastung und Kurzschluss am Ausgang
- EN 54-16