/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Leistungsverstärker

    VARIODYN® D1 Leistungsverstärker 2 x 250 W

    Auslaufmodell

    Die Leistungsverstärker verfügen über zwei unabhängige Verstärkerkanäle und sind kompatibel zum VARIODYN® D1 System. Die Leistungsverstärker werden von den VARIODYN® D1Steuereinheiten DOM 4-8 oder DOM 4-24 gesteuert und überwacht.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die beiden NF-Eingänge und der Steuereingang werden mit dem Kabel (Art.-Nr. 583491) an das

    VARIODYN® D1 Modul DOM angeschlossen.

    100 V Ausgänge

    An der Steckleiste „OUTPUT 100 V“ stehen die symmetrischen erdfreien 100 V Ausgänge zur

    Verfügung. Die 100 V Ausgänge zweier Doppelverstärker werden mit dem Kabel (Art.-Nr.

    583477.21) an das VARIODYN® D1 Modul DOM angeschlossen. Erreicht ein Kühlkörper eine

    kritische Temperatur, wird für diesen Kanal die Last per Relais abgekoppelt und nach Erreichen

    einer sicheren Temperatur wieder zugeschaltet.

    Merkmale und Vorteile:
    • Klasse D Doppelverstärker mit hohem Wirkungsgrad
    • Selbstüberwachung und Selbsttest durch Mikrocontroller
    • Geschützt gegen Überlast und Kurzschluss
    • Geschützt gegen Überhitzung
    • Kühlung durch geregelten Lüfter
    • Überwachung durch VARIODYN® D1 DOM
    • 24 V DC Notstromversorgung
    Zertifizierungen:
    • Konform mit den Normen IEC BS EN 60268-3, 55013
    • und 55020
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER