Leistungsverstärker
AMD Netzeinsatz
AMD-Netzeinsätze verfügen über Ringkerntrafo-Stromversorgung und Ausgangstrafo im oberen Leistungsbereich. Die Schutzsicherung ist für den Stromversorgungseingang und -ausgang verfügbar und befindet sich auf der Frontplatte mit LED-Anzeigen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
AMD-Netzgeräte verfügen über eine Rückwand mit symmetrischem 0 dB 600 Ohm Eingangssteckverbinder mit Kombinationssteckverbinder. Sie können bis zu maximal 2 und 5 Verstärker in den CAMD5-Container eingesetzt werden.
Eigenschaften und Vorteile:- Frontplatte mit Leuchtdiode
- Digitaler Verstärker
- Lautstärkeeinstellung und Kombi-Steckverbinder für den COM-Ausgang