Leistungsverstärker
Verstärker mit Netzladegerät
Vier-Kanal-Leistungsverstärker mit integriertem Ladegerät für VARIODYN ONE. 4XD125B verfügt über 4 unabhängige Verstärkerkanäle mit je 125 W in Class-D-Direktantriebstechnik.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das UIM dient als Schnittstellenmodul des VARIODYN ONE PA/VA-Systems zum Anschluss von zwei analogen Audioeingängen, zwei analogen Audioausgängen sowie 48 Steuerkontakten.
Für acht Steuerkontakte kann eine Kurzschluss- und Unterbrechungsüberwachung aktiviert werden. Das UIM wird über den DAL-Bus an das VARIODYN ONE Modul INC angeschlossen. Es digitalisiert zwei analoge Audioeingänge, z.B. von einem CD-Player oder einer Gefahrenmeldeanlage, und überträgt die digitalisierten Audiodaten über den DAL-Bus an das VARIODYN ONE-Modul INC. Um alle abgespielten Meldungen z.B. an ein externes Gerät zu übertragen, stehen zwei Ausgänge als analoge Audioquellen zur Verfügung. Die 48 Kontakte können als Kontakteingänge oder als Kontakteingänge dienen. Für acht Steuerkontakte kann eine Kurzschluss- und Unterbrechungsüberwachung aktiviert werden.
Da alle Verstärkerkanäle völlig unabhängig voneinander sind, ist es möglich, einen Kanal als Back-up zu verwenden. Dies kann für die anderen 3 Kanäle sein oder alternativ für andere Verstärkerkanäle anderer Verstärker mit gleicher oder geringerer Ausgangsleistung.
Merkmale und Vorteile:- 48 programmierbare Eingänge/ Ausgänge
- 8 überwachte Kontakte
- 2 Audio-Eingänge
- 2 Audio-Ausgänge
- Angeschlossen an INC über DAL (Digital Audio Link) Port
- Anschluss von bis zu 8 UIMs pro INC- D Controller möglich
- EN 54-16