/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Leistungsverstärker

    Vierkanalverstärker 4XD500

    Auslaufmodell

    Leistungsverstärker 4 X 500W

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Leistungsverstärker für das Sprachalarmsystem VARIODYN® D1 in Klasse D Technologie mit vier unabhängigen Verstärkerkanälen und galvanisch getrennten 100 V Direktausgängen, symmetrischen Eingängen, Einschaltstrombegrenzung und Softstart.

    Vier integrierte Lüfter mit stufenlos temperaturgesteuerter Drehzahlregelung.

    Merkmale und Vorteile:
    • Einfacher Anschluss an das DOM oder Comprio über vorkonfektionierte Standardkabel aus dem VARIODYN® D1 Sortiment
    • Integrierte elektronische Schutzschaltung gegen thermische Überlastung, DC-Signale, subfrequente Signale, Kurzschluss, offene Ausgänge und HF-Einstrahlung
    • 4 Potentiometer auf der Rückseite einstellbar für Eingangsverstärkung je Kanal
    • Getrennte frontseitige LED-Statusanzeige pro Kanal für CLIP, PROTECT, SIGNAL, POWER, NETZ und 24 V DC Versorgung
    • Rückseitiger Einschaltkontakt für sequentielle Ferneinschaltung
    • 2 rückseitige Störmeldekontakte
    • Rückseitige Fehlermeldekontakte für fehlende 24 V Notstromversorgung
    • 24 V Notstromversorgung über Notstrommanager
    Zertifizierungen:
    • DIN 14623