Leistungsverstärker
X-DA Leistungsverstärker mit hohem Wirkungsgrad
Hochwirksame X-DA-Leistungsverstärker sind Verstärker der Klasse D mit geringerem Gewicht, höherer Stabilität und höherem Wirkungsgrad. Die Audioweiterleitung ist vollständig digitalisiert, so dass sie störungsfrei und leicht steuerbar ist
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die hocheffizienten X-DA-Leistungsverstärker sind hocheffiziente Leistungsverstärker mit 24-V-DC-Backup-Netzteil, die dem internationalen Sprachalarm-Standard entsprechen und die perfekte Wahl für sicherheitsrelevante Anwendungen sind.
Wenn ein Fehler, Selbstschutz oder Selbsttest auftritt, schließt der Audioeingangs-Fehleranschluss auf der Rückseite und ein Fehlersignal wird dann an die Steuereinheit im Netzwerk gesendet. Wenn ein Kurzschluss im Hauptsschaltkreis erkannt wird, wird die Stromversorgung automatisch abgeschaltet. Das Backup-Netzgerät wird dann aktiviert, um das Hauptnetzteil zu ersetzen. Das Gerät verfügt über ein leichtes Design. Die Frontplatte besteht aus feuerfestem UL94-V-0 ABS-Material und schützt die Maschine unter extremen Bedingungen. Ein Kühlgebläse ist für die Wärmeabzug ausgestattet, damit die Maschine einen hohen Wirkungsgrad aufrechterhalten kann. Der Verstärker kann im Notfall ohne Hauptstrom arbeiten
Eigenschaften und Vorteile:- Zweikanal-Class-Verstärker mit 250 W Effizienz
- Automatische Absicherung
- Mit 24-V-DC-Backup-Netzgerät-Funktionen
- Fehlererkennung
- Wirksame Belüftung mit einem Zwangslüfter
- es kann sich selbst vor Überhitzung, Überstrom, Überspannung und Unterspannung schützen
- Audioeingänge (symmetrisch und asymmetrisch)
- Audioausgänge (100 V oder 70 V)
- RJ-45-Netzkabelanschluss
- CE-konform
- Zertifiziert nach CB
- Zertifiziert nach UL60065
Andere
- Brand
- Farenhyt
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- Farenhyt
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|NOTIFIER