/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Batterien

    1,1 Ah Akku

    Auslaufmodell

    1,1-Ah-Akkus von Honeywell sind verschlossene 12 V Bleiakkus mit Kapazitäten von 1,3 Ah bis 26 Ah für Sicherheitsanwendungen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    1,1-Ah-Akkus von Honeywell sind verschlossene 12 V Bleiakkus mit Kapazitäten von 1,3 Ah bis 26 Ah für Sicherheitsanwendungen.