/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Batterien

    12V DC 12Ah Battery Capacity

    12V DC 12Ah Battery Capacity

    Übersicht

    Die aufgeführten Bleispeicherakkus sind wartungsfreie, versiegelte Elektrolytakkus. Sie sind relativ positionsunabhängig (sollten nicht kopfüber aufgeladen werden), tiefentladbar, zyklenfest und langlebig (4 bis 5 Jahre). Ladespannung bei einer Umgebungstemperatur von +20°C: 12 V DC (6 x 2,3 V pro Zelle) 13,8 Volt, dies kann Toleranzen unterliegen.

    Zertifizierungen:
    • VDS