/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Batterien

    Battery 12V 24 Ah

    Auslaufmodell

    Rechargeable sealed lead acid batteries by Power Sonic are sealed lead acid batteries that are specifically designed for general purpose and standby applications. The 12V 24Ah battery offers excellent performance in a wide range of applications

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Rechargeable sealed lead acid batteries by Power Sonic are sealed lead acid batteries that are specifically designed for general purpose and standby applications. The 12V 24Ah battery offers excellent performance in a wide range of applications