Brandmelderzentralen
Mimic Hauptplatinen-Bausatz
Das kompakte Mimic-Hauptplatinen-Set IDR-CM ist ein mit den Pearl-Zentralen kompatibler Platinensatz mit 16 integrierten Ausgängen. Es können bis zu 9 Erweiterungsplatinen hinzugefügt werden, was eine maximale Anzahl von 160 Ausgängen ergibt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das kompakte Mimic-Hauptplatinen-Set IDR-CM ist ein mit Pearl-Zentralen kompatibler Platinensatz mit 16 integrierten Ausgängen. Die Karte ist mit bis zu 9 zusätzlichen Treiberkarten erweiterungsfähig, die jeweils 16 zusätzliche programmierbare Ausgänge bieten, so dass maximal 160 Ausgänge zur Verfügung stehen. Die Karte hat insgesamt 5 LED-Ausgänge und 6 Eingänge.
Andere
- Brand
- Honeywell
- Operating Voltage
- 24
- Panel Board Ways
- 16 Outputs; 5 LED Outputs; 6 Inputs; 9 Expansion Boards
Andere
- Brand
- Honeywell
- Operating Voltage
- 24
- Panel Board Ways
- 16 Outputs; 5 LED Outputs; 6 Inputs; 9 Expansion Boards
- Brand : Honeywell
- Operating Voltage : 24
- Panel Board Ways : 16 Outputs; 5 LED Outputs; 6 Inputs; 9 Expansion Boards