/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Gehäuse und -Erweiterungen

    IQ8Alarm Plus Akustischer Signalgeber mit Sprache

    Auslaufmodell

    Adressierbarer, vollständig busversorgter und kurzschluss-/unterbrechungstoleranter akustischer Sprachsignalgeber gemäß EN 54‑3 mit integrierten Sprachdurchsagen und Signaltönen zur akustischen Alarmierung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Adressierbarer, vollständig busversorgter und kurzschluss-/unterbrechungstoleranter akustischer Sprachsignalgeber gemäß EN 54‑3 mit integrierten Sprachdurchsagen und Signaltönen zur akustischen Alarmierung.

    Mit bis zu 20 verschiedenen programmierbaren Signaltönen inklusive DIN-Ton gemäß DIN 33404‑3.

    Sprachalarm mit 5 vorprogrammierten Alarmtexten in 5 Landessprachen.

    Die Lautstärke kann in 8 Stufen geregelt werden.

    Auswahl bzw. Kombination der Alarmtexte und Signaltöne sowie die Lautstärkeeinstellung erfolgen mit Programmiersoftware tools 8000.

    Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage.

    Merkmale und Vorteile:
    • Vollständig busversorgter Alarmgeber
    • esserbus®-PLus-Funktionalität
    • Energieeffizient
    • Bis zu 24 Signalgeber pro esserbus®-PLus
    • Jeder Signalgeber mit integriertem Trenner
    • Synchrone Ansteuerung
    • Eigenschaften Akustik:
    • EN 54-3 konform
    • Hoher Schalldruck
    • Lautstärke über tools 8000 in 8 Stufen programmierbar
    • 20 verschiedene Signaltöne, inkl. DIN-Ton
    • Multilinguale Sprachalarmierung in 5 unterschiedlichen Landessprachen
    • Unterschiedliche Sprachbausteine für Alarmierung, Evakuierung und Testalarm programmierbar
    • Sprachalarmierung, 5 vorprogrammierte Alarmtexte und weitere landestypische Alarmierungssignale
    Zertifizierungen:
    • EN 54-3: 2001 / A1: 2002 / A2 : 2006 / -17: 2005
    • EN 54-3 akustischer Signalgeber
    • EN 54-3 akustischer Sprachsignalgeber
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER