/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäuse und -Erweiterungen

    Audiobaugruppe

    Audiobaugruppen-Behältnis zur mechanischen Befestigung von Verstärkerbaugruppen (AMD120-AN, AMD240-AN, AMD480-AN), Schallquelle (MMS03), 24-V-Netzgerät (PWS24) oder Audio-Interface (ISP-1000).

    Übersicht

    Audiobaugruppen-Behältnis zur mechanischen Befestigung von Verstärkerbaugruppen (AMD120-AN, AMD240-AN, AMD480-AN), Schallquelle (MMS03), 24-V-Netzgerät (PWS24) oder Audio-Interface (ISP-1000). Es kann bis zu 5 AMD120-AN oder AMD240-AN Verstärker oder 2 AMD480-AN Verstärker enthalten. 3HE modulare Höhe hat Einschub in 48-cm(19-Zoll)-Rack

    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    CAMD5
    Audiobaugruppe, 2,5 kg, 132 x 482 x 180 mm
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-fire-camd5
    CAMD5
    Audiobaugruppe, 2,5 kg, 132 x 482 x 180 mm
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-fire-camd5