Gehäuse und -Erweiterungen
Schrank-DR-B der CAB-4 Series
DR-B4 ist ein zweistöckiger Schrank der Größe „B“ der Serie CAB-4 für NOTIFIER-BMZs.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
DR-B4 ist ein zweistufiger Schaltschrank Größe „B“ der CAB-4 Series für die NOTIFIER-BMZ. Diese Schränke werden aus 16-Gauge-Stahl hergestellt. Die Schrankbaugruppe besteht aus zwei Grundteilen: einer Rückbox und einer Schließtür. Schränke sind in Schwarz oder Rot mit oder ohne Fenster lieferbar. Das Fenstermodell bietet eine geschmackvolle Kombination, die das Dekor der edelsten Lobby-Umgebung unterstreicht. Die hintere Dose ist so konzipiert, dass sie dem Errichter einen einfachen Einstieg ermöglicht. An zahlreichen Stellen sind Schlagbolzen angebracht, um dem Errichter zu helfen, mit minimaler Härte eine Leitung in das Gehäuse zu bringen.
Eigenschaften und Vorteile:- Hergestellt aus 1,5 mm (16-Gauge) Stahl
- Lieferbar in Schwarz oder Rot
- Option für Fenster
- Zertifiziert für seismische Anwendungen, wenn es mit dem entsprechenden seismischen Montagesatz verwendet wird
- DN-6857:C2 19.6.2012
- DN-6857:C2 G-190
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER