housings and hardware
CT PRO 2 Wireless Walk Tester
Die CT PRO 2 Wireless Walk Tester bestehen aus einem Sender und einem batteriebetriebenen Handheld-Empfänger, der speziell für die vertikale Ausrichtung der Detektoren der Serien ADPRO® PRO und PRO E im Außenbereich entwickelt wurde.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die CT PRO 2 Wireless Walk Tester bestehen aus einem Sender und einem batteriebetriebenen Handheld-Empfänger, der speziell für die vertikale Ausrichtung der Detektoren der Serien ADPRO® PRO und PRO E im Außenbereich entwickelt wurde.
Merkmale und Vorteile:- Ermöglicht eine präzise Konfiguration der genauen Erkennungszone (Breite und Länge) während der Installation oder während des empfohlenen Gehtests.
- Reichweite bis zu 200 m
- Ermöglicht präzise Justierung des Melders über den nominalen Erfassungsbereich
- Kontinuierliche Ausgabe des PIR-Signalpegels und Alarmstatus durch LED-Balkendiagramm und einen Summer
- Besteht aus einem Sender, der an die RS-485 Testbuchse im Melder angeschlossen ist, und einem batteriebetriebenen Empfänger.