Gehäuse und -Erweiterungen
Türmontage Größe D
Alle Schränke für BMZs von NOTIFIER sind aus 1,5 mm (16-Gauge) Stahl. Die Schrankmontage besteht aus zwei Grundteilen: einem Montageteil und einer verschließbaren Tür.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Alle Schränke für BMZs von NOTIFIER sind aus 1,5 mm (16-Gauge) Stahl. Die Schrankmontage besteht aus zwei Grundteilen: einem Montageteil und einer verschließbaren Tür. Schränke sind in Schwarz oder Rot mit oder ohne Fenster lieferbar. Das Fenstermodell bietet eine geschmackvolle Kombination, die das Dekor der edelsten Lobby-Umgebung unterstreicht.
Eigenschaften und Vorteile:- Verwendet zwei unisolierte ungeschirmte paarweise verseilte Kupferleiter aus 16 bis 26 AWG (1,3 bis 0,13 mm²) Kupferdraht.
- Vollduplex-Weiterleitung mit Datenübertragungsraten von bis zu 57,6 Kbaud in jede Richtung über eine Entfernung von bis zu 3048 m (10.000 Fuß).
- Jede Vollduplex-Übertragungsverbindung erfordert ein DPI-232-Modem an jedem Ende der beiden Paare.
- Jedes Leiterpaar ist an die Senderklemmen (+TX, – TX) des DPI-232 an einem Ende und an die Empfängerklemmen (+RX, –RX) des DPI-232 am anderen Ende angeschlossen.
- Jedes DPI-232-Modem überwacht den Erdschluss am Leiterpaar, das an +TX- und –TX-Klemmen angeschlossen ist. Der Erdschlussdetektor verfügt über eine LED-Anzeige sowie Form-C-Störmelder.
- Zentralen-/Peripheriegeräte-Klemmen sind von den paarweise verseilten Anschlüssen galvanisch getrennt.
- Bestückt mit einem Energiesparschalter, der eine Energieeinsparung bei niedrigeren Datenraten von bis zu 9.600 Baud ermöglicht. Höhere Datenraten als 9.600 Baud erfordern die Einstellung der Schalterposition auf „57,6“.
- Wird an eine 120-VAC-Steckdose angeschlossen und versorgt das DPI-232-Modem mit +24 VDC. Dieses Netzgerät muss verwendet werden, wenn das Modem nicht direkt von einem BMZ oder einem anderen UL-zertifizierten Netzgerät mit begrenzter Leistung mit Strom versorgt wird. Zertifiziert für Brandschutzsignalisierung.
- UL-zertifiziert: S635
- ULC-zertifiziert: S635
- MEA: 317-01-E, 345-02-E
- CSFM: 7165-0028:0243 (NFS2-640), 7165-0028:0224 (NFS2-3030)
- FM-zugelassen
- FDNY: COA-Nr. 6085, COA-Nr. 6098
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER