Gehäuse und -Erweiterungen
Fiber Optic Switch for Ethernet Ring
Fiber Optic Switch for Ethernet Ring, single mode are used for setting up an Ethernet network in a ring topology for voice alarm systems. They are suitable for single mode fibers 9/125 µm and 10/125 µm.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
FO switch for Ethernet ring, single mode are used for setting up an Ethernet network in a ring topology for voice alarm systems. They are suitable for single mode fibers 9/125 µm and 10/125 µm. Due to the ring structure, the network is fully redundant, since in the event of a fiber optic fiber break, communication can continue over the other side of the ring. In addition, each switch has two operating voltage inputs (24V DC) and a relay for forwarding a fault message.
Features & Benefits:- 6 Ethernet-connections
- A Relay for redirecting a faulty message contact load 24 V DC / 1 A
- 2 Duplex-SC-LWL-connections
- EN 54-16
Andere
- Brand
- Esser
Andere
- Brand
- Esser
- Brand : Esser
_blank
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden