/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäuse und -Erweiterungen

    Brandschutz-Standgehäuse F30

    Brandschutz-Standgehäuse F30

    Übersicht
    Brandschutz-Standgehäuse F30
    Merkmale und Vorteile:
    • Montiert: 788062 (Rechtsanschlag), 788063 (Linksanschlag)
    • Bausatz (kit): 788066 (Rechtsanschlag), 788067 (Linksanschlag)
    • Feuerwiderstand F30, geprüft nach DIN 4102-2
    • Funktionserhalt über 30 Minuten, in Anlehnung an DIN 4102-12
    • Brandlastdämmung über 30 Minuten in Anlehnung an DIN 4102-11
    • Rauchdicht
    • Integriertes Tragschienensystem zur Aufnahme der FlexES FX2 V2, FX10, FX18 V1-3
    • Kabelschott zur Bündeleinführung (oben und unten)
    • Verschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung
    • Verriegelung über Schwenkhebel mit Blindzylinder
    • Schwerlast-Befestigungslaschen
    • Baustoff Oberflächenbeschichtung A2; nicht brennbar nach DIN 4102-1
    • Belüftungssystem inkl. aktiver Ventilation über Aufsatzlüfter
      Technische Daten :
    • Schutzart IP41 Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035
    • Gewicht ca. 170Kg
    • Abmessungen : B: 621 mm H: 2083 mm +185mm Aufsatzlüfter T: 424 mm (außen)
    • Einbaumaß : B: 504 mm H: 1804 mm T: 340 mm (innen) (passt)
    • Lieferumfang : Brandschutzgehäuse inkl. Aufsatzlüfter, Rauchmelder und Netzteil, Montageschienen, Schwenkhebelverschluss mit Blindzylinder