Gehäuse und -Erweiterungen
Brandschutz-Hängegehäuse F30
Brandschutz-Hängegehäuse F30
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Merkmale und Vorteile:
- Montiert:788060 (Rechtsanschlag), 788061 (Linksanschlag)
- Bausatz (kit): 788064 (Rechtsanschlag), 788065 (Linksanschlag)
- Feuerwiderstand F30, geprüft nach DIN 4102-2
- Funktionserhalt über 30 Minuten, in Anlehnung an DIN 4102-12
- Brandlastdämmung über 30 Minuten in Anlehnung an DIN 4102-11
- Rauchdicht
- Integriertes Tragschienensystem zur Aufnahme der BMZ FlexES FX2 V1-2, FX10
- Kabelschott zur Bündeleinführung (oben und unten)
- Verschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung
- Verriegelung über Schwenkhebel mit Blindzylinder
- Schwerlast-Befestigungslaschen
- Baustoff Oberflächenbeschichtung A2; nicht brennbar nach DIN 4102-1
- Belüftungssystem inkl. aktiver Ventilation über Innenlüfter Aufsatzlüfter
Technische Daten : - Schutzart IP41 Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035
- Gewicht ca. 120Kg
- Abmessungen : B: 621 mm H: 1385 mm + 185 mm Aufsatzlüfter T: 424 mm (außen)
- Einbaumaß : B: 504 mm H: 1204 mm T: 340 mm (innen) (passt)
- Lieferumfang : Brandschutzgehäuse inkl. Aufsatzlüfter, Rauchmelder und Netzteil, Montageschienen, Schwenkhebelverschluss mit Blindzylinder