/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    housings and hardware

    Bodenmontierte Halterung

    Auslaufmodell

    Die Bodenhalterung ist speziell für die Türhaftmagnete 960119 und 960120 konzipiert. So ist eine parallele Türinstallation möglich.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die bodenmontierte Halterung ist speziell für den 960120 Türhaftmagneten vorgesehen. So ist eine parallele Türinstallation möglich. Der Magnet kann entweder innerhalb der Seitenwände (zum Schutz vor Vandalismus) oder neben den Seitenwänden (Standard) installiert werden. Aufgrund der erhöhten Stahlstärke ist diese Basis für den schweren Einsatz geeignet (Schulen usw.).

    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten