Gehäuse und -Erweiterungen
Schrank Gamewell D4 Series
Die Schränke der D4 Series sind für Gamewell-FCIs, Klassische sprachgesteuerte Evakuierung im Notfall der E3 Series®, Verstärker der AA Series und Gehäusenetzteile von Honeywell Power Products ausgelegt. Die Schränke sind aus 1,5 mm (16-Gauge) Stahl.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Schränke der Serie D4 sind für die Gamewell-FCIs, die klassische sprachgesteuerte Evakuierung im Notfall der Serie E3®, die Verstärker der Serie AA und die Chassis-Netzgeräte von Honeywell Power Products ausgelegt. Die Schränke sind aus 1,5 mm (16-Gauge) Stahl. Die Schrankmontage besteht aus zwei Teilen: einem Montageteil und einer massiven verschließbaren Tür.
Die Tür mit Schlüsselschloss enthält ein stiftförmiges Scharnier, zwei Schlüssel und Hardware, mit denen die Tür an der Einbaudose befestigt wird. Die Tür bietet optionale rechte oder linke Scharniere, um die Installation zu vereinfachen. Die Gehäuseausbrüche sind an zahlreichen Stellen angebracht, sodass der Errichter eine Leitung in das Gehäuse einführen kann. Die Schränke sind in Schwarz und Rot lieferbar. Diese Auswahl setzt einen stilvollen und klassischen Akzent bei der Einrichtung der Lobby und der Empfangsbereiche. Das flexible Einbaudose-Design ermöglicht Ihnen die einfache Installation und Wartung der Schränke in einer Vielzahl von Gebäudeoptionen.
Eigenschaften und Vorteile:- Montagedose aus 1,5 mm Stahl mit integriertem Versatz für den Kabelkanal.
- Mit geschlitztem Vierteldrehverschluss und Schlüsselschloss
- Tür mit 90°-Öffnungswinkel ohne Spaltmaß; Tür mit 180°-Öffnungswinkel mit vollständigem Spaltmaß
- Enthält die Montagedose und die Massebolzen der Tür sorgen für eine zuverlässige Erdung
- Bietet abnehmbare Türen mit Scharnieren aus Zinkdruckguss
- FM-zugelassen 3022355
- MEA-zugelassen, Feuerwehr New York: COA-Nr. 6077
- CSFM: 7165-1703:0125
- VMC-Zertifikat: VMA-45894-02C
- ISO-9001-Zertifizierung
Andere
- Brand
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Gamewell-FCI|NOTIFIER