/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäuse und -Erweiterungen

    PAR01 Z-Wave IR Verlängerer

    Auslaufmodell

    Höhe des Lüftungselements 1/2HE modular.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    PAR01 ist eine Z-Wave plus-kompatible Z-Wave-zu-IR-Brücke zur Steuerung von Split-Klimaanlagen durch Empfang von Z-Wave-Befehlen und Umwandlung in Infrarotbefehle. Mit umfassender integrierter und in der Cloud gespeicherter IR-Datenbank (Bibliothek). PAR01 kann verschiedene Marken und Modelle von Klimaanlagen aus aller Welt steuern.

    PAR01 ist ein sicherheitsfähiges Z-Wave plus-Gerät. Um das Produkt vollständig nutzen zu können, muss ein sicherheitsfähiger Z-Wave Plus Controller verwendet werden. PAR01 ist ein Z-Wave-Slave-Gerät, das vom Gateway abhängt, um eine bestimmte Marke von Klimaanlagen mit dem richtigen IR-Code einzurichten. Verschiedene Gateways haben unterschiedliche Benutzerschnittstellen für die Einrichtung. Dieses Produkt kann in jedes Z-WaveTM-Netzwerk mit anderen Z-WaveTM-zertifizierten Geräten anderer Hersteller und/oder anderer Anwendungen eingebunden und betrieben werden. Alle nicht akkubetriebenen Knoten innerhalb des Netzes fungieren als Repeater unabhängig vom Hersteller, um die Zuverlässigkeit des Netzes zu erhöhen. Das Gerät verwendet den Chip der Z-WaveTM 500-Serie, wenn Ihr Z-WaveTM-Netzwerksystem ausschließlich aus Geräten der Z-WaveTM 500-Serie besteht.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Höhe des Lüftungselements 1/2HE modular.
    Zertifizierungen:
    • Z-Wave Plus