Meldegeräte
Melderparallelanzeige für Alarmgeber
Die Melderparallelanzeige für Alarmgeber-wird in erster Linie zur Signalisierung von Alarmen von Rauchmeldern verwendet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Melderparallelanzeige für Alarmgeber wird in erste Linie zur Signalisierung von Alarmen von Rauchmeldern verwendet, die über Unterdecken, zwischen Etagen oder an anderen unzugänglichen Orten installiert sind. Die Anzeigen haben ein elegantes Kunststoffgehäuse mit gut sichtbarem Leuchtfeld. Die Anzeigen bestehen aus zwei Teilen: der Basis, die an einer Wand oder einem Sitz montiert ist, und dem Deckel, der mit einem Clipstecker an der Basis montiert ist. Rotes Prisma der Anzeigen leuchtet kontinuierlich oder pulsiert durch 3 Leuchtdioden.
Eigenschaften und Vorteile:- Formschönes, leichtes und kompaktes Design
- Prisma mit 180° sichtbaren Leuchtdioden mit breitem Ausleuchtungsbereich und hohem Ein/Aus-Kontrast
- IP50
Andere
- Lamp Color
- Red
- Material
- ABS Plastic
Andere
- Lamp Color
- Red
- Material
- ABS Plastic
- Lamp Color : Red
- Material : ABS Plastic