Meldegeräte
Automatische Brandmelder der IQ8 Series
Die Fernanzeigen des automatischen Brandmelder der Serie IQ8 werden an einen Meldersockel des Typs 5590 angeschlossen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Fernanzeigen der automatischen MPA der IQ8-Serie lassen sich einfach an einen Meldersockel anschließen. An den Meldersockel Typ 5590 sind Melderparallelanzeigen anzuschließen. Zwischen der Melderparallelanzeige und dem Meldersockel ist ein 2-adriges Kabel erforderlich. Die automatischen Brandmelder sind in einer Ringschleife der Brandmeldertypen IQ8Control C/M, FlexES und Compact (mit Esserbus-plus-Technologie) enthalten. Jeder Rauchmelder ist mit einem Trenner ausgestattet. Der Ausgang des Fernanzeigeausgangs ist nicht programmierbar. Dieser Ausgang wird aktiv, wenn sich der Rauchmelder im Brandalarm befindet.
Eigenschaften und Vorteile:- Einfach anzuschließen
- IP50