/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Meldegeräte

    Wasserdichte Melderparallelanzeige für Brandmelder der IQ8 Series

    Auslaufmodell

    Die wasserdichten Melderparallelanzeigen der IQ8-Serie werden für IQ8Quad-Melder verwendet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die wasserdichten Melderparallelanzeigen der IQ8-Serie werden für IQ8Quad-Melder verwendet. Zwischen der Melderparallelanzeige und dem Meldersockel ist ein 3-adriges Kabel erforderlich. Die automatischen Brandmelder sind in einer Ringschleife der Brandmeldertypen IQ8Control C/M, FlexES und Compact (mit Esserbus-plus-Technologie) enthalten. Jeder Rauchmelder ist mit einem Trenner ausgestattet. Der Ausgang des wasserdichten Fernanzeigeausgangs ist nicht programmierbar. Dieser Ausgang wird aktiv, wenn sich der Rauchmelder im Brandalarm befindet.

    Zertifizierungen:
    • IP44
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1824WD
    Wasserdichter Fernindikator, 75 mm x 70 mm x 56 mm, Kunststoff, 20 °C+60 °C Umgebungstemperatur, rot
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-1824wd-iq8seriesfiredetectorswaterproofr-primaryimage
    1824WD
    Wasserdichter Fernindikator, 75 mm x 70 mm x 56 mm, Kunststoff, 20 °C+60 °C Umgebungstemperatur, rot
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-1824wd-iq8seriesfiredetectorswaterproofr-primaryimage