/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Meldegeräte

    RF Funksystem Fernsteuerungs-LED-Anzeige M200I

    Die Funk-Melderparallelanzeige M200-RF ist ein batteriebetriebener Funkteilnehmer für die Nutzung mit Funk-Systemgeräten von System Sensor in Brandschutzsystemen mit Adresskodierung mithilfe eines kompatiblen proprietären Kommunikationsprotokolls.

    Übersicht

    Die Funk-Melderparallelanzeige M200-RF ist ein batteriebetriebener Funkteilnehmer für die Nutzung mit Funk-Systemgeräten von System Sensor in Brandschutzsystemen mit Adresskodierung mithilfe eines kompatiblen proprietären Kommunikationsprotokolls. M200I-RF ist ein mehrfarbiges Leuchtdiode-Gerät in Kombination mit einem drahtlosen HF-Transceiver und bietet eine Weitwinkelsicht im Alarm. Es wird für die Anzeige des Status des externen Ausgangs des zugehören Funkteilnehmers genutzt. Es besitzt keine Ringadresse. Die Drehschalter werden lediglich für die Einrichtung verwendet.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Bis zu 200 m Kommunikationsreichweite im Freien – für gute Abdeckung
    • Adressen mit Drehschaltern eingestellt – reduzierte Inbetriebnahmezeit
    • 1 integrierte Antenne an jeder Melderparallelanzeige
    Zertifizierungen:
    • 2014/53/EU
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Material
      • Stainless Steel
    • Lamp Color
      • Red

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Material
      • Stainless Steel
    • Lamp Color
      • Red
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor
    • Material : Stainless Steel
    • Lamp Color : Red