/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Monitore

    Dual Input Module with Output

    Auslaufmodell

    Überwachungsmodul mit zwei Eingängen und einem Relaisausgang von Morley bieten einen nicht überwachten, einpoligen, spannungsfreien Wechselkontakt für externe Geräte und verleihen einem Morley Brandmelde- und Alarmsystem ein Maximum an Flexibilität.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Morley-Module mit zwei Eingängen und einem Relaisausgang sind für den Einsatz mit allen Morley-Brandmeldezentralen konzipiert und verfügen über einen Isolator in jedem Gerät. Das Modul MI-D2ICMO mit zwei Eingängen und einem Relaisausgang verfügt nicht nur über zwei überwachte Eingänge, sondern auch über einen Relaisausgang mit einer Nennleistung von 2A bei 30V DC. Das MI-D2ICMO verwendet drei von 159 verfügbaren Moduladressen in einer Ringleitung und überwacht den Status (offen/normal/kurz) der überwachten Ausgänge.

    Merkmale und Vorteile:
    • Integrierte DIN-Schienenbefestigung
    • Steckbare Klemmenanschlüsse für eine einfache Verdrahtung vor Ort
    • Dreifarbige LED's
    • Adressschalter 01 bis 99 (Clip) oder 01 bis 159 (AP)
    • Stromversorgung direkt über Ringleitung
    Zertifizierungen:
    • EN54-18:2005+AC:2007
    • EN54-17:2005+AC:2007
    • 0905-CPR-210492
    • VdS G number not arrived yet
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS