Monitore
Ringbuskarten-Esserbus/Esserbus-Plus-Baugruppe
Ringbuskarten-Esserbus-/Esserbus-Plus-Baugruppen sind in einem Kunststoff-Schutzgehäuse für den Anschluss eines Esserbus/Esserbus-PLus-Ringbusses, aber mit galvanischer Trennung.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Ringbuskarten-Esserbus-/Esserbus-Plus-Baugruppen sind in einem Kunststoff-Schutzgehäuse für den Anschluss eines Esserbus/Esserbus-PLus-Ringbusses, aber mit galvanischer Trennung. Die galvanische Trennung sorgt dafür, dass Störgrößen in einem Ringbus die anderen Ringbusse und die BMZ selbst nicht beeinträchtigen. Die Baugruppen werden schnell und einfach mechanisch in den Steckplätzen verriegelt, ohne Schrauben. Einbau im laufenden Betrieb und die automatische Erkennung von Baugruppen durch Plug-and-Play machen die Inbetriebnahme und Wartung einfach.
Eigenschaften und Vorteile:- Ringbus-Länge bis zu 3,5 km
- Unterstützung von drahtlosen Bauteilen
- Permanente Überwachung aller aktiven Melder, Koppler und Alarmsignalgeber
- Überwachung der Ringbusse auf Kurzschluss, Drahtbruch und Störgrößen
- Schutzgehäuse aus Kunststoff mit LED-Anzeigen zur schnellen Anzeige des Betriebsstatus
- Integrierte Leitungstrenner für den Zweiwege-Leitungsschutz im Falle eines Kurzschlusses
- EN 54-13
- FM
- VdS
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER