/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Monitore

    lM201E Eingangs-/Ausgangsmodul

    Auslaufmodell

    Die M201E verfügt über einen einzigen Schaltausgang, der auf Befehl einer BMZ geschaltet werden kann. Im überwachten Modus überwacht die M201E die Verdrahtung zu den Lastgeräten.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die M201E verfügt über einen einzigen Schaltausgang, der auf Befehl einer BMZ geschaltet werden kann. Im überwachten Modus überwacht die M201E die Verdrahtung zu den Lastgeräten. Auf Befehl der BMZ schaltet der M201E eine Fremdspannungsversorgung (Versorgung aus anderem Spannungsnetz) zum Betrieb dieser Geräte ein und deaktiviert gleichzeitig die Lastüberwachung. Die Module der Serie M200 sind eine Familie von mikroprozessorgesteuerten Schnittstellengeräten, die die Überwachung und/oder Steuerung von Zusatzgeräten ermöglichen. Das einkanalige Eingangs-Modul M210E ermöglicht die Einzelkanalüberwachung von Feueralarm- und Überwachungsgeräten mit Schließerkontakt. Das M210E verfügt über eine dreifarbige grün-rot-gelbe Leuchtdiode, die jedes Mal nach einem Befehl von der BMZ grün aufleuchtet, wenn das Modul abgefragt wird. Im Alarmfall kann die BMZ die rote Anzeige dauerhaft einschalten. Die gelbe Leuchtdiode wird vom Modul gesteuert und blinkt, um eine Unterbrechung am Eingangsschaltkreis anzuzeigen. Diese Fehleranzeige wird durch einen Befehl von der BMZ überschrieben, um die rote Leuchtdiode einzuschalten.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Gemeinsame mechanische Plattform für Dose, Zentrale und DIN Schienenmontage
    • Dreifarbige Leuchtdioden
    • Eingebaute Kurzschluss-Trenner
    • Sichtbare und in zwei Ebenen wählbare Dekaden Adressschalter
    • LED mit Weitwinkelsicht
    Zertifizierungen:
    • BOSEC-Genehmigung. TCC 2 – K 466-e
    • GEA GEI 1 1-082 und CEA GEI 1-084
    • LPCB genehmigt
    • VdS genehmigt
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS