/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    annunciators and keypads

    CFP-16 Mimic Annunciator

    Auslaufmodell

    CFP-16 Mimic Module Accessories are designed to provide indication for up to eight zones.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    CFP-16 Mimic Module Accessories are designed to provide indication for up to eight zones. CFP-16 mimic module accessories requires annunciator mounting enclosure. The CFP-16 conventional fire alarm control panels provide an easy to use and powerful detection and control system for all conventional detection applications. The standard panels are equipped with 8 zones but may be extended to 16 Zones by the addition of an 8 Zone expansion module.

    Features & Benefits:
    • Compatible with standard annunciator mounting enclosures
    • Red high-intensity LED’s
    Certifications:
    • AS7240.2:2004 & AS7240.4:2004
    • AS4428.3:2010
    • Activfire certificate # afp-2886
    • BSI Certification
    • ISO9001
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten