/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Melder & Tastaturen

    CFP-16 Mimic Expansion Annunciator

    CFP-16 Mimic Expansion Module Accessories are designed to provide indication for up to an additional eight zones.

    Übersicht

    CFP-16 Mimic Expansion Module Accessories are designed to provide indication for up to an additional eight zones. CFP-16 mimic expansion module accessories requires annunciator mounting enclosure and ACM-ZM8 mimic module. The CFP-16 conventional fire alarm control panels provide an easy to use and powerful detection and control system for all conventional detection applications. The standard panels are equipped with 8 zones but may be extended to 16 Zones by the addition of an 8 Zone expansion module.

    Features & Benefits:
    • Compatible with standard annunciator mounting enclosures
    • Red high-intensity LED’s
    Certifications:
    • AS7240.2:2004 & AS7240.4:2004
    • AS4428.3:2010
    • Activfire certificate # afp-2886
    • BSI Certification
    • ISO9001